30 mmケージシステム用脱着式フィルターホルダー


  • Spring-Loaded Dovetail Design Ensures Repeatable Positioning
  • Mounts Ø1/2" or Ø1" Optics
  • SM05 or SM1 Lens Tube Compatible
  • Blank Plate and Variable Attenuator Inserts Available

Stackable Design

CFH2R

(Cage Plate & Filter Holder Included)

CFH1R

(Cage Plate & Filter Holder Included)

CFH1-F

Extra Ø1/2" Filter Holder

CFH2-V

Variable Attenuator Insert

Related Items


Please Wait
Filter Holders for Cage SystemClick to Enlarge
フィルターホルダを使用すると、ケージシステム内のマウント付きフィルタを簡単に交換できます。
Alternative Size Options
30 mm Removable Filter Holders
60 mm Removable Filter Holders

特長

  • 2種類のフィルターホルダーマウント
    • 厚さ5.0 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用
    • 厚さ8.0 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用
  • 片手で簡単に操作が可能
  • アリ溝式設計により優れた再現性
  • 積み重ね可能な設計
  • 追加のフィルターホルダ、ブランクプレート、可変減衰器インサートも別売りでご用意

脱着式フィルターホルダCFH1RおよびCFH2R/Mは、精密アリ溝式設計がベースとなっていて、位置の安定性と再現性に優れています。CFH1Rには厚さ5.0 mmまでのØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用のSM05ネジ付き穴があり、CFH2R/Mには厚さ8.0 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用のSM1ネジ付き穴があります。これらのマウントは、当社のダイクロイックフィルタ、NDフィルタ、および低価格版ミラー、凹面ミラー、すりガラス製アライメント用ディスクなど幅広い光学素子にお使いいただけます。 光学素子は、付属の固定リングでマウントにしっかりと固定できます。

Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)フィルタ用マウントCFH1RおよびØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)フィルタ用マウントCFH2R/M用のフィルタープレートは、別途ご購入いただけます。また各マウント用のブランクプレートも別売りでご提供しています。こちらは手動シャッタとしてお使いいただけ、ご用途に合わせて機械加工も可能です。可変減衰器インサートCFH2-Vは、CFH2R/M内に取り付け、開口を通る光を部分的あるいは完全に遮断することができます。

ケージシステムの概要

当社のケージアセンブリシステムでは、自由で迅速な組み立てと正確なアライメントが可能で、大きなオプトメカニクスシステムを構築するのに便利です。

16 mm、30 mm、60 mmのケージシステム規格

当社はケージシステム用ロッドを取り付けるネジ穴同士の中心間の距離に従って、3つの規格に分けています(下図参照)。 16 mmのケージシステム30 mmのケージシステム60 mmのケージシステムはそれぞれØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)、Ø50 mm~Ø50.8 mm(Ø2インチ)の光学素子を納められる設計です。 小さなサイズの光学素子を大きなサイズのケージシステムに直接組み込むことのできる特殊設計のケージプレートもご提供しています。

標準ネジ規格

ケージシステムは、しっかりと規定された取付け方法とネジ規格により、多くの種類の製品が直接取り付けられるように柔軟性の高いアセンブリシステムとなっています。 最も使用されている3つのネジ規格として、当社のSM05シリーズ、SM1シリーズ、SM2シリーズがあり、これら全てのネジ規格は、一般的な大きさの光学素子が収納できるように規定されています。 当社のレンズチューブのような構成要素部品は、これらの規格に対応する部品に直接取り付けられます。


ケージシステムの接続性を規定する標準のケージプレート寸法の1例
Standard Cage System Measurements
Cage System16 mm30 mm60 mm
Thread SeriesSM05SM1SM2
Rod to Rod Spacing16 mm (0.63")30 mm (1.18")60 mm (2.36")
Total Length25 mm (0.98")41 mm (1.60")71.1 mm (2.80")
ケージシステム部品
ケージロッド16 mmロッドは、ケージプレート、光学素子マウントなどの部品をケージシステムに組み込む際に利用します。 16 mmケージシステムにはSRシリーズケージロッド、30 mmや60 mmケージシステムにはERシリーズケージロッドを使用します。
30 mm
60 mm
ケージプレート16 mmケージプレートはケージシステムの基本となる構成部品です。 ケージプレートの中心穴にはSMシリーズのネジ切り加工が施されている場合やネジ切りなしの場合がありますが、この中心穴には業界標準規格の光学素子や当社のSMシリーズのレンズチューブが挿入できます。他にも FiberPort用など特殊な穴が開いているケージプレートもあります。
30 mm
60 mm
光学素子用マウント16 mm当社ではケージシステム用に特別に設計された固定式、キネマティック式、回転式、移動マウントをご用意しています。
30 mm
60 mm
ケージキューブ16 mmケージキューブは、プリズムやミラーなどの大きな光学素子、そしてビームスプリッタなどの光路に対して一定の角度で位置決めする必要のある光学素子を納めるのに適しています。 当社では、光学素子がマウント済みのケージキューブ、および何もマウントしていないケージキューブをご用意しています。
30 mm
60 mm
交換用止めネジ(セットスクリュ)交換用止めネジは、当社の16 mmケージシステム製品用 (SS4B013SS4B025SS4B038)および30 mmケージシステム製品用(SS4MS5SS4MS4)にご用意しております。
ポストおよびブレッドボード取付け用部品ケージシステムの取付け方法についてはケージシステム構築部品のページをご参照ください。 ケージシステムは、テーブルの表面に対して、平行または直角の両方の向きに取付けできます。
ケージシステム変換アダプタケージシステム変換用アダプタは、異なるケージシステムやネジ規格の部品を組み合わせるために用います。
特殊部品当社では幅広い部品がケージシステムに組み込めるように、特別設計のケージシステム用部品もご提供しています。例としてはフィルターホイールHeNeレーザーマウントFiberPort用ケージプレートアダプタなどがあります。 ケージシステム関連製品の詳細は、関連ページをご参照ください。

Posted Comments:
Gerard Jacobson  (posted 2020-01-24 18:03:24.247)
We like the filter holder, the only problem is Thorlabs doesn't carry a storage box that one can place the filter holder in vertically with the label end facing up. Some collegues 3D printed up a holder to store up to 30 mounted filters and used a old detector case to put it in. We can now easily access the mounted filters and ship a filter set in one case. I really think Thorlabs should consider making such a storage box.
YLohia  (posted 2020-01-28 08:39:03.0)
Hello Gerard, thank you for your feedback. I have posted your request on our internal engineering forum for further consideration of the filter holder storage box as a future product.
tcohen  (posted 2012-04-19 15:33:00.0)
Response from Tim at Thorlabs: Thank you for your feedback! I am discussing your suggestion with our production team. In the meantime we may be able to provide these as custom items. I will contact you with more information.
cbrideau  (posted 2012-04-19 14:28:11.0)
I use the 1/2" filter holder, and recently ordered another batch of -F inserts for it. I was surprised and pleased to find you had switched to a longer design as suggested by an earlier poster. I am now interested in the 1" holder, but I'd like to be able to get it with additional filter holders, i.e. CFH2-F as a part. I always need multiple filters for each holder so having more holders available is important to me.
bdada  (posted 2011-10-25 23:51:00.0)
Response from Buki at Thorlabs: Thank you for your interest in our cage plates. We will consider your request for a plate that can mount a thicker filter. In the meantime, please consider mounting the thicker filter in one of our 1/2" diameter lens tubes (SM05Lx series) and then threading the lens tube into the cage plate. http://www.thorlabs.com/NewGroupPage9.cfm?ObjectGroup_ID=3306&pn=SM05L03 Please contact TechSupport@thorlabs.com if you have further questions.
user  (posted 2011-10-24 13:33:40.0)
A similar holder that can accomodate your thicker (6mm) bandpass filters would also be welcome.
Thorlabs  (posted 2010-08-16 16:44:45.0)
Response from Javier at Thorlabs to guyeda: Thank you very much for your feedback. We will modify the filter holder so that the length extends through the entire length of the cage plate.
guyeda  (posted 2010-08-13 14:45:59.0)
There should be an option for a filter holder that extends the entire length of the cage plate. As it stands, the gap at the bottom makes this holder ill suited for applications where minimizing stray light is important.
Back to Top

Ø12 mm~12.7 mm(Ø1/2インチ)脱着式フィルターホルダ

  • 厚さ5.0 mm以下のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子を取付け
  • 30 mmケージシステムに対応
  • インサート(内部本体)の片側にはSM05のネジ切り加工
  • 積み重ね可能な設計
  • M4タップ穴を利用してポストに取付け可能

脱着式フィルターホルダCFH1Rは、精密なバネ式アリ溝設計により、位置決めの再現性と信頼性に優れています。SM05シリーズの内ネジにより、厚さが5.0 mm以内のØ12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)の光学素子を固定リングSM05RRにより固定できます。

追加のフィルタープレートCFH1-Fは別売りでご提供しています。 また、ブランクプレートCFH1‑Bも別売りでご提供しています。このプレートは手動シャッタとしてお使いいただけ、ご所望の用途に合わせて機械加工もできます。

+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CFH1R Support Documentation
CFH1R30 mmケージシステム用脱着式フィルターホルダ、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用、M4と#8-32タップ穴付き(ミリ&インチ共用)
¥12,004
Today
CFH1-F Support Documentation
CFH1-F追加用フィルターホルダ、Ø12 mm~Ø12.7 mm(Ø1/2インチ)光学素子用、CFH1R用(ミリ&インチ共用)
¥6,960
Today
CFH1-B Support Documentation
CFH1-Bブランクプレート、CFH1R用(ミリ&インチ共用)
¥6,186
7-10 Days
Back to Top

Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)フィルタ用脱着式ホルダおよびインサート、遮光設計

app shot
Click to Enlarge
CFH2-V上部のアジャスタを押し下げるとシャッタが素早く閉じます。
app shot
Click to Enlarge
CFH2R(/M)の概略図
  • 厚さ8.0 mm以下のØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子を取り付け
  • 30 mmケージシステムに対応
  • 両側にSM1のネジ切り加工あり
  • 遮光設計
  • M4タップ穴を利用してポストに取り付け可能
  • 追加のフィルターホルダ、ブランクプレート、可変減衰器インサートも別途ご用意しております。
    • こちらはフィルターホルダCFH2R/Mと旧製品CFH2/Mにも対応しています。

脱着式フィルターホルダCFH2R/Mは、遮光設計で、積み重ね可能なフィルターブロックで、当社の30 mmケージシステムに簡単に取り付けられるだけではなく、ポストを利用してブレッドボードにも取り付けられます。上記のCFH1Rとは異なり、前面にはOリングが出ており、取り外し可能な内部本体には2重フランジの上部プレートがあるので、遮光設計が実現されています。

フィルターホルダ
フィルターホルダには厚さ8.0 mmまでのØ25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子が収納できて、穴の内部にはSM1シリーズのネジ切り加工が施されているため、当社のあらゆるSM1シリーズの部品が取り付けられます。脱着式の内部本体は、精密なバネ押え式アリ溝設計により不要な動きが抑えられ、位置決めの再現性が確保されています。

上面プレートには、ラベリング用の枠が2つあり、取り付けた光学素子の識別に使用できます。30 mmのケージシステム内には、ケージロッドにより複数のフィルターホルダを連続的に積み重ねることが可能です。ケージロッドは、CFH2R/Mの底面にあるERシリーズロッド用の貫通穴を通しますが、上部でネジ締めする構造になっています。追加のSM1のネジ切り加工付きプレート(CFH2-F)は別途お買い求めいただくこともできます。

ブランクプレート
ブランクプレートCFH2‑Bも別売りでご提供しています。このプレートは手動シャッタとしてお使いいただけ、必要に応じてお客様が機械加工もできます。いずれのプレートの上面にも、ラベルが2つあり、取り付けた光学素子を識別する用途で使用できます。

可変減衰器インサート
可変減衰器インサートCFH2-Vには、黒色酸化物のコーティングが施されたシングルブレードの可変シャッタが付いており、光を部分的にまたは全てブロックします。シャッタは、最大12.7 mmのビームに対応し、開口部を上から下に垂直移動し、光を減衰させます。シャッタの位置は3/16"-120のアジャスタで1回転に付き0.127 mm移動させて制御可能です。付属の2 mm 六角レンチを使用して精密調整を行うこともできます。シャッタを閉じるには、アジャスタを押し下げてください(上の写真参照)。アジャスタから手を放すとシャッタは設定位置に戻ります(設定位置からのズレ12.7 µm以内)。減衰器インサートの出力光のビームプロファイルは円形にならないのでご注意ください。

+1 数量 資料 型番 - インチ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CFH2R Support Documentation
CFH2R30 mmケージシステム用フィルターホルダ、Ø1インチ光学素子用、プレート&ホルダ付属、#8-32タップ穴(インチ規格)
¥19,154
7-10 Days
+1 数量 資料 型番 - ユニバーサル規格 定価(税抜) 出荷予定日
CFH2-F Support Documentation
CFH2-FCustomer Inspired! 追加用フィルターホルダ、Ø25 mm~Ø25.4 mm(Ø1インチ)光学素子用、CFH2R/M用(ミリ&インチ共用)
¥9,602
Today
CFH2-B Support Documentation
CFH2-BCustomer Inspired! ブランクプレート、CFH2R/M用 (ミリ&インチ共用)
¥8,746
Today
CFH2-V Support Documentation
CFH2-V可変減衰器インサート、CFH2R/M&光ファイバーフィルターマウント用 (ミリ&インチ共用)
¥28,400
Today
+1 数量 資料 型番 - ミリ規格 定価(税抜) 出荷予定日
CFH2R/M Support Documentation
CFH2R/M30 mmケージシステム用フィルターホルダ、Ø25 mm~Ø25.4 mm光学素子用、プレート&ホルダ付属、M4タップ穴(ミリ規格)
¥19,154
Today